SNSS-TF - 内六角螺栓(特氟龙涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊表面处理螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_sp_surf_tretment/snss_tf.prj},{NB=SNSS-M5-16-TF},{CN=SNSS-M5-16-TF},{M=M5},{L=16},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{MASS=3.7},{Q=1},{LX=2.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
SNSS-M3-5-TF
SNSS-M3-5-TF
M3
5
5.5
3
2.5
0.7
SNSS-M3-6-TF
SNSS-M3-6-TF
M3
6
5.5
3
2.5
0.7
SNSS-M3-8-TF
SNSS-M3-8-TF
M3
8
5.5
3
2.5
0.8
SNSS-M3-10-TF
SNSS-M3-10-TF
M3
10
5.5
3
2.5
0.9
SNSS-M3-12-TF
SNSS-M3-12-TF
M3
12
5.5
3
2.5
1
SNSS-M3-16-TF
SNSS-M3-16-TF
M3
16
5.5
3
2.5
1.1
SNSS-M3-20-TF
SNSS-M3-20-TF
M3
20
5.5
3
2.5
1.3
SNSS-M4-5-TF
SNSS-M4-5-TF
M4
5
7.0
4
3.0
1.3
SNSS-M4-6-TF
SNSS-M4-6-TF
M4
6
7.0
4
3.0
1.3
SNSS-M4-8-TF
SNSS-M4-8-TF
M4
8
7.0
4
3.0
1.4
SNSS-M4-10-TF
SNSS-M4-10-TF
M4
10
7.0
4
3.0
1.5
SNSS-M4-12-TF
SNSS-M4-12-TF
M4
12
7.0
4
3.0
1.6
SNSS-M4-16-TF
SNSS-M4-16-TF
M4
16
7.0
4
3.0
2
SNSS-M4-20-TF
SNSS-M4-20-TF
M4
20
7.0
4
3.0
2.4
SNSS-M4-25-TF
SNSS-M4-25-TF
M4
25
7.0
4
3.0
2.9
SNSS-M5-6-TF
SNSS-M5-6-TF
M5
6
8.5
5
4.0
2.4
SNSS-M5-8-TF
SNSS-M5-8-TF
M5
8
8.5
5
4.0
2.7
SNSS-M5-10-TF
SNSS-M5-10-TF
M5
10
8.5
5
4.0
3
SNSS-M5-12-TF
SNSS-M5-12-TF
M5
12
8.5
5
4.0
3.3
SNSS-M5-16-TF
SNSS-M5-16-TF
M5
16
8.5
5
4.0
3.7
SNSS-M5-20-TF
SNSS-M5-20-TF
M5
20
8.5
5
4.0
4.1
SNSS-M5-25-TF
SNSS-M5-25-TF
M5
25
8.5
5
4.0
4.6
SNSS-M6-8-TF
SNSS-M6-8-TF
M6
8
10.0
6
5.0
4
SNSS-M6-10-TF
SNSS-M6-10-TF
M6
10
10.0
6
5.0
4.4
SNSS-M6-12-TF
SNSS-M6-12-TF
M6
12
10.0
6
5.0
4.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求