SNS-SD-EL - 内六角小头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/sns_sd_el.prj},{NB=SNS-M6-8-SD-EL},{CN=SNS-M6-8-SD-EL},{M=M6},{L=8},{D1=8.5},{L1=5.5},{B=5.0},{T=2.5},{MASS=3.3-7.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
SNS-M3-5-SD-EL
SNS-M3-5-SD-EL
M3
5
4.5
3.0
2.5
0.49-0.78
SNS-M3-6-SD-EL
SNS-M3-6-SD-EL
M3
6
4.5
3.0
2.5
0.49-0.78
SNS-M3-8-SD-EL
SNS-M3-8-SD-EL
M3
8
4.5
3.0
2.5
0.49-0.78
SNS-M3-10-SD-EL
SNS-M3-10-SD-EL
M3
10
4.5
3.0
2.5
0.49-0.78
SNS-M3-12-SD-EL
SNS-M3-12-SD-EL
M3
12
4.5
3.0
2.5
0.49-0.78
SNS-M4-6-SD-EL
SNS-M4-6-SD-EL
M4
6
5.5
4.0
3.0
1-2.7
SNS-M4-8-SD-EL
SNS-M4-8-SD-EL
M4
8
5.5
4.0
3.0
1-2.7
SNS-M4-10-SD-EL
SNS-M4-10-SD-EL
M4
10
5.5
4.0
3.0
1-2.7
SNS-M4-12-SD-EL
SNS-M4-12-SD-EL
M4
12
5.5
4.0
3.0
1-2.7
SNS-M4-16-SD-EL
SNS-M4-16-SD-EL
M4
16
5.5
4.0
3.0
1-2.7
SNS-M4-20-SD-EL
SNS-M4-20-SD-EL
M4
20
5.5
4.0
3.0
1-2.7
SNS-M4-25-SD-EL
SNS-M4-25-SD-EL
M4
25
5.5
4.0
3.0
1-2.7
SNS-M5-8-SD-EL
SNS-M5-8-SD-EL
M5
8
7.0
4.5
4.0
1.7-4.1
SNS-M5-10-SD-EL
SNS-M5-10-SD-EL
M5
10
7.0
4.5
4.0
1.7-4.1
SNS-M5-12-SD-EL
SNS-M5-12-SD-EL
M5
12
7.0
4.5
4.0
1.7-4.1
SNS-M5-16-SD-EL
SNS-M5-16-SD-EL
M5
16
7.0
4.5
4.0
1.7-4.1
SNS-M5-20-SD-EL
SNS-M5-20-SD-EL
M5
20
7.0
4.5
4.0
1.7-4.1
SNS-M5-25-SD-EL
SNS-M5-25-SD-EL
M5
25
7.0
4.5
4.0
1.7-4.1
SNS-M6-8-SD-EL
SNS-M6-8-SD-EL
M6
8
8.5
5.5
5.0
3.3-7.3
SNS-M6-10-SD-EL
SNS-M6-10-SD-EL
M6
10
8.5
5.5
5.0
3.3-7.3
SNS-M6-12-SD-EL
SNS-M6-12-SD-EL
M6
12
8.5
5.5
5.0
3.3-7.3
SNS-M6-16-SD-EL
SNS-M6-16-SD-EL
M6
16
8.5
5.5
5.0
3.3-7.3
SNS-M6-20-SD-EL
SNS-M6-20-SD-EL
M6
20
8.5
5.5
5.0
3.3-7.3
SNS-M6-25-SD-EL
SNS-M6-25-SD-EL
M6
25
8.5
5.5
5.0
3.3-7.3
SNS-M6-30-SD-EL
SNS-M6-30-SD-EL
M6
30
8.5
5.5
5.0
3.3-7.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求