SLTS - 梅花槽短头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/slts.prj},{NB=SLTS-M4-8},{CN=SLTS-M4-8},{M=M4},{L=8},{D1=7.0},{L1=3.10},{FUWW=SKX-20},{HSN=No.20},{T=1.66},{MASS=1.1-2.3},{Q=0},{LX=2.100},{DD1=3.950},{DD2=2.850},{RR1=0.700},{RR2=0.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
FUWW
适用扳手
ⁿ/ₐ
HSN
梅花槽序号
ⁿ/ₐ
T
尺寸
[mm]
MASS
质量
[g]
SLTS-M2-4
SLTS-M2-4
M2
4
3.8
1.55
SKX-6
No.6
0.84
0.11-0.23
SLTS-M2-5
SLTS-M2-5
M2
5
3.8
1.55
SKX-6
No.6
0.84
0.11-0.23
SLTS-M2-6
SLTS-M2-6
M2
6
3.8
1.55
SKX-6
No.6
0.84
0.11-0.23
SLTS-M2-8
SLTS-M2-8
M2
8
3.8
1.55
SKX-6
No.6
0.84
0.11-0.23
SLTS-M2-10
SLTS-M2-10
M2
10
3.8
1.55
SKX-6
No.6
0.84
0.11-0.23
SLTS-M2.5-5
SLTS-M2.5-5
M2.5
5
4.5
1.85
SKX-8
No.8
0.91
0.26-0.47
SLTS-M2.5-6
SLTS-M2.5-6
M2.5
6
4.5
1.85
SKX-8
No.8
0.91
0.26-0.47
SLTS-M2.5-8
SLTS-M2.5-8
M2.5
8
4.5
1.85
SKX-8
No.8
0.91
0.26-0.47
SLTS-M2.5-10
SLTS-M2.5-10
M2.5
10
4.5
1.85
SKX-8
No.8
0.91
0.26-0.47
SLTS-M2.5-12
SLTS-M2.5-12
M2.5
12
4.5
1.85
SKX-8
No.8
0.91
0.26-0.47
SLTS-M3-6
SLTS-M3-6
M3
6
5.5
2.40
SKX-10
No.10
1.27
0.53-0.98
SLTS-M3-8
SLTS-M3-8
M3
8
5.5
2.40
SKX-10
No.10
1.27
0.53-0.98
SLTS-M3-10
SLTS-M3-10
M3
10
5.5
2.40
SKX-10
No.10
1.27
0.53-0.98
SLTS-M3-12
SLTS-M3-12
M3
12
5.5
2.40
SKX-10
No.10
1.27
0.53-0.98
SLTS-M3-16
SLTS-M3-16
M3
16
5.5
2.40
SKX-10
No.10
1.27
0.53-0.98
SLTS-M4-6
SLTS-M4-6
M4
6
7.0
3.10
SKX-20
No.20
1.66
1.1-2.3
SLTS-M4-8
SLTS-M4-8
M4
8
7.0
3.10
SKX-20
No.20
1.66
1.1-2.3
SLTS-M4-10
SLTS-M4-10
M4
10
7.0
3.10
SKX-20
No.20
1.66
1.1-2.3
SLTS-M4-12
SLTS-M4-12
M4
12
7.0
3.10
SKX-20
No.20
1.66
1.1-2.3
SLTS-M4-16
SLTS-M4-16
M4
16
7.0
3.10
SKX-20
No.20
1.66
1.1-2.3
SLTS-M4-20
SLTS-M4-20
M4
20
7.0
3.10
SKX-20
No.20
1.66
1.1-2.3
SLTS-M5-8
SLTS-M5-8
M5
8
8.5
3.65
SKX-25
No.25
1.91
1.8-4.1
SLTS-M5-10
SLTS-M5-10
M5
10
8.5
3.65
SKX-25
No.25
1.91
1.8-4.1
SLTS-M5-12
SLTS-M5-12
M5
12
8.5
3.65
SKX-25
No.25
1.91
1.8-4.1
SLTS-M5-16
SLTS-M5-16
M5
16
8.5
3.65
SKX-25
No.25
1.91
1.8-4.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求