SETS - 梅花槽超短头螺栓(钢制/黑色镀镍)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/sets.prj},{NB=SETS-M4-10},{CN=SETS-M4-10},{M=M4},{L=10},{D1=8},{L1=0.9},{FUWW=SKX-8},{HSN=No.8},{TMIN=0.90},{MT=2.3},{MASS=1.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1 +-0.1
[mm]
FUWW
适用扳手
ⁿ/ₐ
HSN
梅花槽序号
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
[mm]
MT
最大紧固扭矩
[N-m]
MASS
质量
[g]
SETS-M2-4
SETS-M2-4
M2
4
4
0.5
SKX-4
No.4
0.40
0.2
0.1
SETS-M2-5
SETS-M2-5
M2
5
4
0.5
SKX-4
No.4
0.40
0.2
0.1
SETS-M2-6
SETS-M2-6
M2
6
4
0.5
SKX-4
No.4
0.40
0.2
0.1
SETS-M2-8
SETS-M2-8
M2
8
4
0.5
SKX-4
No.4
0.40
0.2
0.2
SETS-M2-10
SETS-M2-10
M2
10
4
0.5
SKX-4
No.4
0.40
0.2
0.2
SETS-M2-12
SETS-M2-12
M2
12
4
0.5
SKX-4
No.4
0.40
0.2
0.3
SETS-M2.6-4
SETS-M2.6-4
M2.6
4
6
0.6
SKX-5
No.5
0.50
0.4
0.3
SETS-M2.6-5
SETS-M2.6-5
M2.6
5
6
0.6
SKX-5
No.5
0.50
0.4
0.3
SETS-M2.6-6
SETS-M2.6-6
M2.6
6
6
0.6
SKX-5
No.5
0.50
0.4
0.3
SETS-M2.6-8
SETS-M2.6-8
M2.6
8
6
0.6
SKX-5
No.5
0.50
0.4
0.4
SETS-M2.6-10
SETS-M2.6-10
M2.6
10
6
0.6
SKX-5
No.5
0.50
0.4
0.5
SETS-M2.6-12
SETS-M2.6-12
M2.6
12
6
0.6
SKX-5
No.5
0.50
0.4
0.5
SETS-M3-6
SETS-M3-6
M3
6
7
0.8
SKX-6
No.6
0.75
0.9
0.5
SETS-M3-8
SETS-M3-8
M3
8
7
0.8
SKX-6
No.6
0.75
0.9
0.6
SETS-M3-10
SETS-M3-10
M3
10
7
0.8
SKX-6
No.6
0.75
0.9
0.7
SETS-M3-12
SETS-M3-12
M3
12
7
0.8
SKX-6
No.6
0.75
0.9
0.8
SETS-M3-16
SETS-M3-16
M3
16
7
0.8
SKX-6
No.6
0.75
0.9
0.9
SETS-M4-6
SETS-M4-6
M4
6
8
0.9
SKX-8
No.8
0.90
2.3
0.9
SETS-M4-8
SETS-M4-8
M4
8
8
0.9
SKX-8
No.8
0.90
2.3
1.0
SETS-M4-10
SETS-M4-10
M4
10
8
0.9
SKX-8
No.8
0.90
2.3
1.2
SETS-M4-12
SETS-M4-12
M4
12
8
0.9
SKX-8
No.8
0.90
2.3
1.3
SETS-M4-16
SETS-M4-16
M4
16
8
0.9
SKX-8
No.8
0.90
2.3
1.5
SETS-M4-20
SETS-M4-20
M4
20
8
0.9
SKX-8
No.8
0.90
2.3
1.8
SETS-M4-25
SETS-M4-25
M4
25
8
0.9
SKX-8
No.8
0.90
2.3
2.1
SETS-M5-8
SETS-M5-8
M5
8
9
1.0
SKX-10
No.10
1.00
4.0
1.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求