SNSM - 钼制内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊材质螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsm.prj},{NB=SNSM-M5-20},{CN=SNSM-M5-20},{M=M5},{CHEMF=0.5},{L=20},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{TRL=10500},{MASS=4.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
TRL
拉伸断裂荷载
[N]
MASS
质量
[g]
SNSM-M3-6
SNSM-M3-6
M3
6
5.5
3
2.5
3720
0.9
SNSM-M3-8
SNSM-M3-8
M3
8
5.5
3
2.5
3720
1.0
SNSM-M3-10
SNSM-M3-10
M3
10
5.5
3
2.5
3720
1.1
SNSM-M3-12
SNSM-M3-12
M3
12
5.5
3
2.5
3720
1.2
SNSM-M3-16
SNSM-M3-16
M3
16
5.5
3
2.5
3720
1.3
SNSM-M3-20
SNSM-M3-20
M3
20
5.5
3
2.5
3720
1.5
SNSM-M4-8
SNSM-M4-8
M4
8
7.0
4
3.0
6490
2.1
SNSM-M4-10
SNSM-M4-10
M4
10
7.0
4
3.0
6490
2.3
SNSM-M4-12
SNSM-M4-12
M4
12
7.0
4
3.0
6490
2.5
SNSM-M4-16
SNSM-M4-16
M4
16
7.0
4
3.0
6490
2.9
SNSM-M4-20
SNSM-M4-20
M4
20
7.0
4
3.0
6490
3.3
SNSM-M4-25
SNSM-M4-25
M4
25
7.0
4
3.0
6490
3.8
SNSM-M5-10
SNSM-M5-10
M5
10
8.5
5
4.0
10500
3.4
SNSM-M5-12
SNSM-M5-12
M5
12
8.5
5
4.0
10500
3.7
SNSM-M5-16
SNSM-M5-16
M5
16
8.5
5
4.0
10500
4.3
SNSM-M5-20
SNSM-M5-20
M5
20
8.5
5
4.0
10500
4.9
SNSM-M5-25
SNSM-M5-25
M5
25
8.5
5
4.0
10500
5.8
SNSM-M6-12
SNSM-M6-12
M6
12
10.0
6
5.0
14800
6.4
SNSM-M6-16
SNSM-M6-16
M6
16
10.0
6
5.0
14800
7.3
SNSM-M6-20
SNSM-M6-20
M6
20
10.0
6
5.0
14800
8.2
SNSM-M6-25
SNSM-M6-25
M6
25
10.0
6
5.0
14800
9.5
SNSM-M6-30
SNSM-M6-30
M6
30
10.0
6
5.0
14800
10.8
SNSM-M8-16
SNSM-M8-16
M8
16
13.0
8
6.0
27000
14.7
SNSM-M8-20
SNSM-M8-20
M8
20
13.0
8
6.0
27000
16.3
SNSM-M8-25
SNSM-M8-25
M8
25
13.0
8
6.0
27000
18.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHNM - 钼制六角螺帽
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDME - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SFMS - 内六角法兰螺塞(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PAFS-L - 小型水管
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
BRURS-S - 球形滚子(圆型/主体:SUS?球:SUS)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A2
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XBW
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SRFXS - 梅花槽平头螺栓(带针)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNSX-88 - 高强度内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDMS - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求