SNSI - 镍铬合金内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊材质螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsi.prj},{NB=SNSI-M5-20},{CN=SNSI-M5-20},{M=M5},{CHEMF=0.5},{L=20},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{TRL=7810},{MASS=4.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
TRL
拉伸断裂荷载
[N]
MASS
质量
[g]
SNSI-M3-6
SNSI-M3-6
M3
6
5.5
3
2.5
2760
0.8
SNSI-M3-8
SNSI-M3-8
M3
8
5.5
3
2.5
2760
0.8
SNSI-M3-10
SNSI-M3-10
M3
10
5.5
3
2.5
2760
0.9
SNSI-M3-12
SNSI-M3-12
M3
12
5.5
3
2.5
2760
0.9
SNSI-M3-16
SNSI-M3-16
M3
16
5.5
3
2.5
2760
1.0
SNSI-M3-20
SNSI-M3-20
M3
20
5.5
3
2.5
2760
1.2
SNSI-M4-8
SNSI-M4-8
M4
8
7.0
4
3.0
4820
1.7
SNSI-M4-10
SNSI-M4-10
M4
10
7.0
4
3.0
4820
1.9
SNSI-M4-12
SNSI-M4-12
M4
12
7.0
4
3.0
4820
2.1
SNSI-M4-16
SNSI-M4-16
M4
16
7.0
4
3.0
4820
2.4
SNSI-M4-20
SNSI-M4-20
M4
20
7.0
4
3.0
4820
2.7
SNSI-M4-25
SNSI-M4-25
M4
25
7.0
4
3.0
4820
3.1
SNSI-M5-10
SNSI-M5-10
M5
10
8.5
5
4.0
7810
2.8
SNSI-M5-12
SNSI-M5-12
M5
12
8.5
5
4.0
7810
3.2
SNSI-M5-16
SNSI-M5-16
M5
16
8.5
5
4.0
7810
3.7
SNSI-M5-20
SNSI-M5-20
M5
20
8.5
5
4.0
7810
4.2
SNSI-M5-25
SNSI-M5-25
M5
25
8.5
5
4.0
7810
4.9
SNSI-M6-12
SNSI-M6-12
M6
12
10.0
6
5.0
11000
5.3
SNSI-M6-16
SNSI-M6-16
M6
16
10.0
6
5.0
11000
6.1
SNSI-M6-20
SNSI-M6-20
M6
20
10.0
6
5.0
11000
6.9
SNSI-M6-25
SNSI-M6-25
M6
25
10.0
6
5.0
11000
8.0
SNSI-M6-30
SNSI-M6-30
M6
30
10.0
6
5.0
11000
9.0
SNSI-M8-16
SNSI-M8-16
M8
16
13.0
8
6.0
20100
12.2
SNSI-M8-20
SNSI-M8-20
M8
20
13.0
8
6.0
20100
13.6
SNSI-M8-25
SNSI-M8-25
M8
25
13.0
8
6.0
20100
15.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求