SPN-L-M - 内六角法兰螺塞(公制细牙)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
塞子/盖帽/防松零件
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/plug_cover_cap_parts_to_p_l/spn_m.prj},{NB=SPN-M20-L},{CN=SPN-M20-L},{M=M20x1.5},{D=26},{H=19.0},{A=5.0},{LM=14},{B=10},{MOT=120},{MOP=40},{WT=42},{MASS=30},{NDM=20.000},{P=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
H
尺寸H
[mm]
A
尺寸A
[mm]
LM
尺寸 Lm
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
SPN-M8-L
SPN-M8-L
M8x1
12
12.0
4.0
8
4
SPN-M10-L
SPN-M10-L
M10x1
14
12.0
4.0
8
5
SPN-M12-L
SPN-M12-L
M12x1.5
17
17.0
5.0
12
6
SPN-M14-L
SPN-M14-L
M14x1.5
19
17.0
5.0
12
6
SPN-M16-L
SPN-M16-L
M16x1.5
22
17.0
5.0
12
8
SPN-M18-L
SPN-M18-L
M18x1.5
24
17.0
5.0
12
8
SPN-M20-L
SPN-M20-L
M20x1.5
26
19.0
5.0
14
10
SPN-M22-L
SPN-M22-L
M22x1.5
27
19.0
5.0
14
10
SPN-M24-L
SPN-M24-L
M24x1.5
30
19.0
5.0
14
12
SPN-M26-L
SPN-M26-L
M26x1.5
32
21.0
5.0
14
12
SPN-M27-L
SPN-M27-L
M27x2
32
21.0
5.0
16
12
SPN-M30-L
SPN-M30-L
M30x1.5
37
22.5
6.5
16
17
SPN-M33-L
SPN-M33-L
M33x2
40
22.5
6.5
16
17
SPN-M42-L
SPN-M42-L
M42x2
50
22.5
6.5
16
22
SPN-M48-L
SPN-M48-L
M48x2
55
22.5
6.5
16
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求