SFT - 配管用螺塞(沉头型/钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
塞子/盖帽/防松零件
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/plug_cover_cap_parts_to_p_l/sft.prj},{NB=SFT-8},{CN=SFT-8},{NTR=R 1},{D=33.249},{A=1.10},{L=16.5},{B=17},{T=9.0},{MASS=74},{QPP=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
NTR
公称螺纹
[PT]
D
直径
[mm]
A
尺寸 a
[mm]
L
尺寸L
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
MASS
质量
[g]
SFT-0.5
SFT-0.5
R1/16
7.723
0.45
6.0
4
3.0
2
SFT-1
SFT-1
R1/8
9.728
0.45
7.0
5
3.5
3
SFT-2
SFT-2
R1/4
13.157
0.70
8.9
6
4.5
6
SFT-3
SFT-3
R3/8
16.662
0.70
10.0
8
5.0
11
SFT-4
SFT-4
R1/2
20.955
0.90
12.0
10
6.0
21
SFT-6
SFT-6
R3/4
26.441
0.90
14.0
14
7.0
38
SFT-8
SFT-8
R 1
33.249
1.10
16.5
17
9.0
74
SFT-0.5-PS
SFT-0.5-PS
R1/16
7.723
0.45
6.0
4
3.0
2
SFT-1-PS
SFT-1-PS
R1/8
9.728
0.45
7.0
5
3.5
3
SFT-2-PS
SFT-2-PS
R1/4
13.157
0.70
8.9
6
4.5
6
SFT-3-PS
SFT-3-PS
R3/8
16.662
0.70
10.0
8
5.0
11
SFT-4-PS
SFT-4-PS
R1/2
20.955
0.90
12.0
10
6.0
21
SFT-6-PS
SFT-6-PS
R3/4
26.441
0.90
14.0
14
7.0
38
SFT-8-PS
SFT-8-PS
R 1
33.249
1.10
16.5
17
9.0
74
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求