SPS-C - 树脂螺栓(PPS/内六角螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
树脂螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/plastic_screws/sps_c.prj},{NB=SPS-M5-20-C},{CN=SPS-M5-20-C},{M=M5},{L=20},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{TRL=1570},{TRT=1.42},{MASS=0.95},{Q=10},{LX=2.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
TRL
拉伸断裂荷载
[N]
TRT
螺栓拉伸断裂扭矩
[N-m]
MASS
质量
[g]
SPS-M3-6-C
SPS-M3-6-C
M3
6
5.5
3
2.5
570
0.36
0.15
SPS-M3-8-C
SPS-M3-8-C
M3
8
5.5
3
2.5
570
0.36
0.17
SPS-M3-10-C
SPS-M3-10-C
M3
10
5.5
3
2.5
570
0.36
0.2
SPS-M3-12-C
SPS-M3-12-C
M3
12
5.5
3
2.5
570
0.36
0.22
SPS-M3-15-C
SPS-M3-15-C
M3
15
5.5
3
2.5
570
0.36
0.25
SPS-M3-20-C
SPS-M3-20-C
M3
20
5.5
3
2.5
570
0.36
0.31
SPS-M4-6-C
SPS-M4-6-C
M4
6
7.0
4
3.0
980
0.71
0.32
SPS-M4-8-C
SPS-M4-8-C
M4
8
7.0
4
3.0
980
0.71
0.36
SPS-M4-10-C
SPS-M4-10-C
M4
10
7.0
4
3.0
980
0.71
0.39
SPS-M4-12-C
SPS-M4-12-C
M4
12
7.0
4
3.0
980
0.71
0.43
SPS-M4-15-C
SPS-M4-15-C
M4
15
7.0
4
3.0
980
0.71
0.48
SPS-M4-20-C
SPS-M4-20-C
M4
20
7.0
4
3.0
980
0.71
0.57
SPS-M5-8-C
SPS-M5-8-C
M5
8
8.5
5
4.0
1570
1.42
0.59
SPS-M5-10-C
SPS-M5-10-C
M5
10
8.5
5
4.0
1570
1.42
0.65
SPS-M5-12-C
SPS-M5-12-C
M5
12
8.5
5
4.0
1570
1.42
0.71
SPS-M5-15-C
SPS-M5-15-C
M5
15
8.5
5
4.0
1570
1.42
0.8
SPS-M5-20-C
SPS-M5-20-C
M5
20
8.5
5
4.0
1570
1.42
0.95
SPS-M5-25-C
SPS-M5-25-C
M5
25
8.5
5
4.0
1570
1.42
1.11
SPS-M5-30-C
SPS-M5-30-C
M5
30
8.5
5
4.0
1570
1.42
1.26
SPS-M5-35-C
SPS-M5-35-C
M5
35
8.5
5
4.0
1570
1.42
1.41
SPS-M6-10-C
SPS-M6-10-C
M6
10
10.0
6
5.0
2250
2.11
0.91
SPS-M6-12-C
SPS-M6-12-C
M6
12
10.0
6
5.0
2250
2.11
1
SPS-M6-15-C
SPS-M6-15-C
M6
15
10.0
6
5.0
2250
2.11
1.14
SPS-M6-20-C
SPS-M6-20-C
M6
20
10.0
6
5.0
2250
2.11
1.36
SPS-M6-25-C
SPS-M6-25-C
M6
25
10.0
6
5.0
2250
2.11
1.59
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求