SPE-T - 树脂螺栓(PEEK/内六角止动螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
树脂螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/plastic_screws/spe_t.prj},{NB=SPE-M5-8-T},{CN=SPE-M5-8-T},{M=M5},{L=8},{B=2.5},{T1=3.0},{TRT=1.28},{MASS=0.14},{DD=4.200},{Q=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
T1
尺寸 t
[mm]
TRT
螺栓拉伸断裂扭矩
[N-m]
MASS
质量
[g]
SPE-M3-4-T
SPE-M3-4-T
M3
4
1.5
2.0
0.3
0.02
SPE-M3-5-T
SPE-M3-5-T
M3
5
1.5
2.0
0.3
0.02
SPE-M3-6-T
SPE-M3-6-T
M3
6
1.5
2.0
0.3
0.03
SPE-M3-8-T
SPE-M3-8-T
M3
8
1.5
2.0
0.3
0.05
SPE-M3-10-T
SPE-M3-10-T
M3
10
1.5
2.0
0.3
0.06
SPE-M3-12-T
SPE-M3-12-T
M3
12
1.5
2.0
0.3
0.08
SPE-M3-15-T
SPE-M3-15-T
M3
15
1.5
2.0
0.3
0.1
SPE-M4-5-T
SPE-M4-5-T
M4
5
2.0
2.5
0.64
0.05
SPE-M4-6-T
SPE-M4-6-T
M4
6
2.0
2.5
0.64
0.06
SPE-M4-8-T
SPE-M4-8-T
M4
8
2.0
2.5
0.64
0.08
SPE-M4-10-T
SPE-M4-10-T
M4
10
2.0
2.5
0.64
0.1
SPE-M4-12-T
SPE-M4-12-T
M4
12
2.0
2.5
0.64
0.13
SPE-M4-15-T
SPE-M4-15-T
M4
15
2.0
2.5
0.64
0.16
SPE-M4-20-T
SPE-M4-20-T
M4
20
2.0
2.5
0.64
0.22
SPE-M5-5-T
SPE-M5-5-T
M5
5
2.5
3.0
1.28
0.08
SPE-M5-6-T
SPE-M5-6-T
M5
6
2.5
3.0
1.28
0.1
SPE-M5-8-T
SPE-M5-8-T
M5
8
2.5
3.0
1.28
0.14
SPE-M5-10-T
SPE-M5-10-T
M5
10
2.5
3.0
1.28
0.18
SPE-M5-12-T
SPE-M5-12-T
M5
12
2.5
3.0
1.28
0.22
SPE-M5-15-T
SPE-M5-15-T
M5
15
2.5
3.0
1.28
0.28
SPE-M5-20-T
SPE-M5-20-T
M5
20
2.5
3.0
1.28
0.36
SPE-M6-6-T
SPE-M6-6-T
M6
6
3.0
3.5
2.26
0.14
SPE-M6-8-T
SPE-M6-8-T
M6
8
3.0
3.5
2.26
0.2
SPE-M6-10-T
SPE-M6-10-T
M6
10
3.0
3.5
2.26
0.26
SPE-M6-12-T
SPE-M6-12-T
M6
12
3.0
3.5
2.26
0.32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求