SPE-LC - 树脂螺丝(PEEK / 内六角短头螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
树脂螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/plastic_screws/spe_lc.prj},{NB=SPE-M5-6-LC},{M=M5},{L=6},{D1=8.5},{L1=3.5},{B=3.0},{BTT=1170},{BTL=1.11},{MASS=0.26},{NDM=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
D1
尺寸 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
BTT
拉伸断裂荷载
[N]
BTL
螺栓拉伸断裂扭矩
[Nm]
MASS
质量
[g]
SPE-M3-6-LC
SPE-M3-6-LC
M3
6
5.5
2.0
2.0
370
0.15
0.09
SPE-M3-8-LC
SPE-M3-8-LC
M3
8
5.5
2.0
2.0
370
0.15
0.10
SPE-M3-10-LC
SPE-M3-10-LC
M3
10
5.5
2.0
2.0
370
0.15
0.12
SPE-M3-12-LC
SPE-M3-12-LC
M3
12
5.5
2.0
2.0
370
0.15
0.13
SPE-M3-16-LC
SPE-M3-16-LC
M3
16
5.5
2.0
2.0
370
0.15
0.16
SPE-M3-20-LC
SPE-M3-20-LC
M3
20
5.5
2.0
2.0
370
0.15
0.20
SPE-M4-6-LC
SPE-M4-6-LC
M4
6
7.0
2.8
2.5
730
0.54
0.19
SPE-M4-8-LC
SPE-M4-8-LC
M4
8
7.0
2.8
2.5
730
0.54
0.21
SPE-M4-10-LC
SPE-M4-10-LC
M4
10
7.0
2.8
2.5
730
0.54
0.24
SPE-M4-12-LC
SPE-M4-12-LC
M4
12
7.0
2.8
2.5
730
0.54
0.26
SPE-M4-16-LC
SPE-M4-16-LC
M4
16
7.0
2.8
2.5
730
0.54
0.31
SPE-M4-20-LC
SPE-M4-20-LC
M4
20
7.0
2.8
2.5
730
0.54
0.38
SPE-M4-25-LC
SPE-M4-25-LC
M4
25
7.0
2.8
2.5
730
0.54
0.46
SPE-M5-6-LC
SPE-M5-6-LC
M5
6
8.5
3.5
3.0
1170
1.11
0.26
SPE-M5-8-LC
SPE-M5-8-LC
M5
8
8.5
3.5
3.0
1170
1.11
0.30
SPE-M5-10-LC
SPE-M5-10-LC
M5
10
8.5
3.5
3.0
1170
1.11
0.34
SPE-M5-12-LC
SPE-M5-12-LC
M5
12
8.5
3.5
3.0
1170
1.11
0.38
SPE-M5-16-LC
SPE-M5-16-LC
M5
16
8.5
3.5
3.0
1170
1.11
0.46
SPE-M5-20-LC
SPE-M5-20-LC
M5
20
8.5
3.5
3.0
1170
1.11
0.56
SPE-M5-25-LC
SPE-M5-25-LC
M5
25
8.5
3.5
3.0
1170
1.11
0.69
SPE-M5-30-LC
SPE-M5-30-LC
M5
30
8.5
3.5
3.0
1170
1.11
0.81
SPE-M6-10-LC
SPE-M6-10-LC
M6
10
10.0
4.0
4.0
1666
1.72
0.58
SPE-M6-12-LC
SPE-M6-12-LC
M6
12
10.0
4.0
4.0
1666
1.72
0.64
SPE-M6-16-LC
SPE-M6-16-LC
M6
16
10.0
4.0
4.0
1666
1.72
0.75
SPE-M6-20-LC
SPE-M6-20-LC
M6
20
10.0
4.0
4.0
1666
1.72
0.88
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求