BRUPS-S - 球型滚子(压入型/主体:SUS?球:SUS)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
球形滚子
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/ball_roller/brups_s.prj},{NB=BRUPS-11-S},{CN=BRUPS-11-S},{D=11.0},{D1=13},{L=6},{L1=1.0},{S=1.5},{B=5.56},{LOAD=41},{MASS=5.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L
尺寸L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
LOAD
荷重
[N]
MASS
质量
[g]
BRUPS-7.5-S
BRUPS-7.5-S
7.5
9
4
1.0
1.1
4.00
12
1.7
BRUPS-9-S
BRUPS-9-S
9.0
11
5
1.0
1.2
4.76
14
3.2
BRUPS-11-S
BRUPS-11-S
11.0
13
6
1.0
1.5
5.56
41
5.3
BRUPS-15-S
BRUPS-15-S
15.0
17
9
1.0
2.5
8.73
55
13
BRUPS-18-S
BRUPS-18-S
18.0
20
10
1.0
3.5
10.32
62
21
BRUPS-24-S
BRUPS-24-S
24.0
26
14
1.5
5.3
15.87
343
55
BRUPS-30-S
BRUPS-30-S
30.0
32
17
2.0
6.3
19.05
412
106
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求