BRUIN-N - 球形滚子(插入型/聚缩醛制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
球形滚子
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/ball_roller/bruin.prj},{NB=BRUIN-9-N},{CN=BRUIN-9-N},{D=9},{D1=11},{L=5.0},{L1=1.0},{S=1.7},{B=5.56},{D2=2.5},{LOAD=4},{MASS=0.68}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L
尺寸L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
B
直径 B
[mm]
D2
直径 d
[mm]
LOAD
荷重
[N]
MASS
质量
[g]
BRUIN-5-N
BRUIN-5-N
5
7
3.0
0.8
1.0
3.18
0.8
1
0.12
BRUIN-7-N
BRUIN-7-N
7
9
4.0
1.0
1.5
4.76
1.5
2
0.37
BRUIN-9-N
BRUIN-9-N
9
11
5.0
1.0
1.7
5.56
2.5
4
0.68
BRUIN-13-N
BRUIN-13-N
13
15
7.0
1.0
2.8
8.73
3.0
7
1.8
BRUIN-15-N
BRUIN-15-N
15
17
8.0
1.0
3.5
10.32
3.5
11
2.6
BRUIN-20-N
BRUIN-20-N
20
22
11.5
1.5
5.2
15.87
5.3
14
6.7
BRUIN-24-N
BRUIN-24-N
24
26
15.0
1.5
6.6
19.05
6.4
21
12.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求