BRUCS-S - 球形滚子(圆螺栓型/主体:SUS?球:SUS)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
球形滚子
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/ball_roller/brucs_s.prj},{NB=BRUCS-12-S},{CN=BRUCS-12-S},{M=M12},{L=15},{L1=11},{S=3.5},{D=22.0},{B=10.32},{P=18.5},{FUW=BRW-12},{LOAD=62},{MASS=42}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
P
尺寸 P
[mm]
FUW
适用扳手
ⁿ/ₐ
LOAD
荷重
[N]
MASS
质量
[g]
BRUCS-10-S
BRUCS-10-S
M10
12
10
2.5
18.5
8.73
15.0
BRW-10
55
26
BRUCS-12-S
BRUCS-12-S
M12
15
11
3.5
22.0
10.32
18.5
BRW-12
62
42
BRUCS-16-S
BRUCS-16-S
M16
20
15
5.3
27.0
15.88
23.0
BRW-16
343
92
BRUCS-20-S
BRUCS-20-S
M20
25
18
6.3
33.0
19.05
29.0
BRW-20
412
170
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求