目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
圆柱孔 没有油孔,油槽
株式会社 不二越
轴承
轴承
调心滚子轴承
圆柱孔
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/spherical_roller_bearings/cylindrical_hole/cylindrical_wo_hole.prj},{NB=23034EXQ},{BN=23034EXQ},{SD=170},{D=260},{B=67.0},{R=2.1},{CR=880000},{COR=1080000},{LSG=1800},{LSO=2300},{DO=6},{A=13},{N=6},{MASS=13.10},{SDA=182.0},{DA=248.0},{VER=1},{N2=18},{TYPE=A},{D1=233.110},{DD1=191.794}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
B
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
CR
基本额定动载荷
[N]
COR
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
MASS
质量
[kg]
21304E
21304E
20
52
15.0
1.1
47000
33500
11000
14000
0.18
22205EXQ
22205EXQ
25
52
18.0
1.0
63000
48000
11600
13700
0.19
22205AEX
22205AEX
25
52
18.0
1.0
48500
34500
13300
16500
0.18
21305E
21305E
25
62
17.0
1.1
64000
47500
9000
11500
0.29
22206EXQ
22206EXQ
30
62
20.0
1.0
84500
65000
9400
11600
0.30
22206AEX
22206AEX
30
62
20.0
1.0
68000
48500
11200
14400
0.29
21306EXQ
21306EXQ
30
72
19.0
1.1
83000
62500
8800
10000
0.43
21306AX
21306AX
30
72
19.0
1.1
73000
50900
9700
12700
0.43
22207EXQ
22207EXQ
35
72
23.0
1.1
112000
88500
8300
10000
0.46
22207AEX
22207AEX
35
72
23.0
1.1
94500
70000
9600
12400
0.46
21307EXQ
21307EXQ
35
80
21.0
1.5
96000
76000
7700
8900
0.57
21307AX
21307AX
35
80
21.0
1.5
89000
63100
9000
11200
0.56
22307AEX
22307AEX
35
80
31.0
1.5
145000
107000
9000
11500
0.78
22208EXQ
22208EXQ
40
80
23.0
1.1
126000
102000
7400
8900
0.56
22208AEX
22208AEX
40
80
23.0
1.1
106000
81000
8500
10900
0.56
21308EXQ
21308EXQ
40
90
23.0
1.5
119000
95500
6600
7900
0.78
21308AX
21308AX
40
90
23.0
1.5
116000
84400
7500
9750
0.79
22308EXQ
22308EXQ
40
90
33.0
1.5
185000
151000
5800
7000
1.07
22308AEX
22308AEX
40
90
33.0
1.5
172000
134000
7800
10000
1.05
22209EXQ
22209EXQ
45
85
23.0
1.1
133000
110000
6600
7900
0.61
22209AEX
22209AEX
45
85
23.0
1.1
113000
85500
7900
10200
0.60
21309EXQ
21309EXQ
45
100
25.0
1.5
150000
124000
5500
6600
1.05
21309AX
21309AX
45
100
25.0
1.5
143000
105000
6750
9000
1.05
22309EXQ
22309EXQ
45
100
36.0
1.5
230000
182000
5000
5900
1.41
22309AEX
22309AEX
45
100
36.0
1.5
208000
157000
7050
9150
1.41
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求