Strain relief type ZL-MH
Murrplastik
Kabeldurchführungs- und Kabelhalterungssysteme
Cable holder
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/kabeldurchfuehrung_und_kabelssysteme/kabelhalterung/zl_mh_asmtab.prj},{NB=ZL-MH 180_87701222},{IDNR=},{TYP=ZL-MH 180},{BESTNR=87701222},{FARBE=schwarz},{MAL=12},{A=180.0},{B=42.0},{C=154.0-160.0},{D=11.5},{G=5.5},{H=16.0},{I=12.0},{K=7.0},{VPE=1},{CX=154.0},{VERS=5},{PPATH=zl_mh_parts/zl_mh_asmtpl.prj},{UL94=V0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
MAL
Max. number of cables
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
VPE
[St.]
UL94
[mm]
ZL-MH 39_87701210
ZL-MH 39
87701210
Black
3
38.5
40.0
19.5
10.0
5.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-MH 60_87701212
ZL-MH 60
87701212
Black
4
59.5
40.0
43.5
10.0
5.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-MH 87_87701214
ZL-MH 87
87701214
Black
6
86.5
40.0
68.0
10.0
5.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-MH 103_87701216
ZL-MH 103
87701216
Black
7
102.5
40.0
84.0
10.0
5.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-MH 121_87701218
ZL-MH 121
87701218
Black
8
121.0
40.0
102.5
10.0
5.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-MH 140_87701220
ZL-MH 140
87701220
Black
9
139.5
40.0
121.0
10.0
5.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-MH 180_87701222
ZL-MH 180
87701222
Black
12
180.0
42.0
154.0-160.0
11.5
5.5
16.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-MH 39/6_87701270
ZL-MH 39/6
87701270
Black
3
38.5
40.0
19.5
10.0
6.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-MH 60/6_87701272
ZL-MH 60/6
87701272
Black
4
59.5
40.0
43.5
10.0
6.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-MH 70/6_87701074
ZL-MH 70/6
87701074
Black
5
69.5
40.0
43.5
10.0
6.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-MH 87/6_87701278
ZL-MH 87/6
87701278
Black
6
86.5
40.0
68.0
10.0
6.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-MH 103/6_87701282
ZL-MH 103/6
87701282
Black
7
102.5
40.0
84.0
10.0
6.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-MH 121/6_87701284
ZL-MH 121/6
87701284
Black
8
121.0
40.0
102.5
10.0
6.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-MH 140/6_87701286
ZL-MH 140/6
87701286
Black
9
139.5
40.0
121.0
10.0
6.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-MH 180/6_87701288
ZL-MH 180/6
87701288
Black
12
180.0
42.0
154.0-160.0
11.5
6.5
16.0
12.0
7.0
1
V0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求