目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 713 EKDL - Die buttons with start hole, ISO 8977B
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD模型選擇
{msp/schneidelemente/se_713_ekdl.prj},{NB=SE 713 EKDL/19x35},{TYPE=SE 713 EKDL},{COMPANY=MSP},{D1=19},{D2=22},{D3=3.0},{K=5},{L1=35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SE 713 EKDL/5x35
SE 713 EKDL/5x35
SE 713 EKDL
MSP
5
1.5
5
35
SE 713 EKDL/6x35
SE 713 EKDL/6x35
SE 713 EKDL
MSP
6
1.5
5
35
SE 713 EKDL/8x35
SE 713 EKDL/8x35
SE 713 EKDL
MSP
8
2.0
5
35
SE 713 EKDL/10x35
SE 713 EKDL/10x35
SE 713 EKDL
MSP
10
3.0
5
35
SE 713 EKDL/13x35
SE 713 EKDL/13x35
SE 713 EKDL
MSP
13
3.0
5
35
SE 713 EKDL/16x35
SE 713 EKDL/16x35
SE 713 EKDL
MSP
16
3.0
5
35
SE 713 EKDL/19x35
SE 713 EKDL/19x35
SE 713 EKDL
MSP
19
3.0
5
35
SE 713 EKDL/20x35
SE 713 EKDL/20x35
SE 713 EKDL
MSP
20
4.0
5
35
SE 713 EKDL/22x35
SE 713 EKDL/22x35
SE 713 EKDL
MSP
22
4.0
5
35
SE 713 EKDL/25x35
SE 713 EKDL/25x35
SE 713 EKDL
MSP
25
4.0
5
35
SE 713 EKDL/32x35
SE 713 EKDL/32x35
SE 713 EKDL
MSP
32
4.0
5
35
SE 713 EKDL/38x35
SE 713 EKDL/38x35
SE 713 EKDL
MSP
38
5.0
5
35
SE 713 EKDL/40x35
SE 713 EKDL/40x35
SE 713 EKDL
MSP
40
5.0
5
35
SE 713 EKDL/50x35
SE 713 EKDL/50x35
SE 713 EKDL
MSP
50
5.0
5
35
SE 713 EKDL/55x35
SE 713 EKDL/55x35
SE 713 EKDL
MSP
55
5.0
5
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 713 EKD - Die buttons, type EKD, with collar, ISO 8977B
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 792 - Die bottons DIN9845, Form B, with collar
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.060.10.00750 - Gas Spring, Standard, acc. to VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.015.00.20000 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 424 VI - Mounting elements for ball cage FS 424
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 424 SI - Mounting elements for ball cage FS 424
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 412 - Leader pins for large dies, DIN 9833
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
FS 353/358 - Leader pin bushings with collar, ball bearing, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 833 SB - Compression springs, ISO 10243, Red: heavy load springs
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 775 - Punches DIN 9681, Form D, HSS
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 737 - Punches ISO 8020 with spring ejector
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SG 2 . RM - Steel pillar sets, 2 plates, 2 pillars, Type A-C-D
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
NCZ.05 - GS, Accessories: One way adapter
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求