SRC-R, SRC-L, SRCS-R, SRCS-L - 连接杆零件
Misumi
FA工厂自动化
54_齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/54_spur_gears/src_asmtab.prj},{NB=SRC-R35},{MATMB=},{TS=R},{ARC=35},{M=6},{L1=23.5},{L2=25},{L=40.0},{C=4.5},{D=3.7},{B1=7.4},{B2=10},{H=3.6},{NDM=6.0},{KDM=4.917},{MASS=12},{PPATH=src_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
HARDMB
主体硬度
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATN
螺帽固定材质
ⁿ/ₐ
STN
螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
ARC
适用滚轮链条公称
ⁿ/ₐ
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
MAXL
最大负载
[kN]
MASS
重量
[g]
SRC-R15
SRC-R15
35~40HRC
四氧化三铁保护膜
SS400
四氧化三铁保护膜
15
3
10.0
12
20.6
2.2
1.7
3.4
6
1.8
0.44
2.8
SRC-R25
SRC-R25
35~40HRC
四氧化三铁保护膜
SS400
四氧化三铁保护膜
25
4
16.5
18
28.2
3.0
2.4
4.8
7
2.4
0.78
5
SRC-R35
SRC-R35
35~40HRC
四氧化三铁保护膜
SS400
四氧化三铁保护膜
35
6
23.5
25
40.0
4.5
3.7
7.4
10
3.6
1.96
12
SRC-R40
SRC-R40
35~40HRC
四氧化三铁保护膜
SS400
四氧化三铁保护膜
40
8
31.0
33
52.5
6.0
4.1
11.2
13
5.0
3.53
30
SRC-R50
SRC-R50
35~40HRC
四氧化三铁保护膜
SS400
四氧化三铁保护膜
50
10
39.0
41
65.0
7.5
5.2
13.8
17
6.0
5.68
60
SRC-R60
SRC-R60
35~40HRC
四氧化三铁保护膜
SS400
四氧化三铁保护膜
60
12
47.0
49
78.0
9.0
6.1
17.8
19
7.0
8.23
100
SRC-R80
SRC-R80
35~40HRC
四氧化三铁保护膜
SS400
四氧化三铁保护膜
80
16
57.0
60
98.0
12.0
8.1
22.6
24
10.0
15.4
210
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求