IDP, IDPS - 惰轮销
Misumi
FA工厂自动化
54_齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/54_spur_gears/idp_asmtab.prj},{NB=IDP6201S-14-35},{TS=S},{BN=6201},{TYS=S},{AS=14},{ASA=14,16,18,20,22},{BS=35},{AB=6201ZZ},{BB=10},{V=12},{D=16},{DD=8.2},{RM=0.6},{M=M8},{K=8},{H=13},{T=6.5},{TT=1.6},{TT1=2.0},{HH=17.0},{PPATH=idp_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATI
惰轮销材质
ⁿ/ₐ
MATB
内六角螺栓材质
ⁿ/ₐ
MATN
螺帽/ 平垫圈材质
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧垫圈材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
AB
适用轴承
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
L
L销主体尺寸
[mm]
F
F 销主体尺寸
[mm]
V
V 销主体尺寸
[mm]
D
D 销主体尺寸
[mm]
DD
d 销主体尺寸
[mm]
M
M螺栓/垫圈尺寸
ⁿ/ₐ
K
K 螺栓/垫圈尺寸
[mm]
H
H 螺栓/垫圈尺寸
[mm]
T
T 螺栓/垫圈尺寸
[mm]
TT
t 螺栓/垫圈尺寸
[mm]
TT1
t1
[mm]
HH
h 螺栓/垫圈尺寸
[mm]
MAXAL
最大容许负载
[N (kgf)]
IDP6000S-12-30
IDP6000S-12-30
S45C
SCM435
相当于SS400
SWRH57
四氧化三铁保护膜
6000
6000ZZ
8
15.8
7.8
10
16
6.2
M6
6
10
5.0
1.6
1.5
12.5
323(33)
IDP6001S-14-35
IDP6001S-14-35
S45C
SCM435
相当于SS400
SWRH57
四氧化三铁保护膜
6001
6001ZZ
8
17.8
7.8
12
16
8.2
M8
8
13
6.5
1.6
2.0
17.0
548(56)
IDP6201S-14-35
IDP6201S-14-35
S45C
SCM435
相当于SS400
SWRH57
四氧化三铁保护膜
6201
6201ZZ
10
18.8
9.8
12
16
8.2
M8
8
13
6.5
1.6
2.0
17.0
548(56)
IDP6202S-16-45
IDP6202S-16-45
S45C
SCM435
相当于SS400
SWRH57
四氧化三铁保护膜
6202
6202ZZ
11
21.3
10.8
15
20
10.5
M10
10
16
8.0
2.0
2.5
21.0
999(102)
IDP6203S-16-45
IDP6203S-16-45
S45C
SCM435
相当于SS400
SWRH57
四氧化三铁保护膜
6203
6203ZZ
12
21.8
11.8
17
25
10.5
M10
10
16
8.0
2.0
2.5
21.0
1244(127)
IDP6204S-20-55
IDP6204S-20-55
S45C
SCM435
相当于SS400
SWRH57
四氧化三铁保护膜
6204
6204ZZ
14
26.8
13.8
20
25
14.5
M14
14
21
11.0
2.5
3.5
28.0
1989(203)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求