GEY - 树脂热接直齿轮
Misumi
FA工厂自动化
54_齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/54_spur_gears/gey_asmtab.prj},{NB=GEYH1.5-28-15-B-10},{SHS=H},{MAT=MC Nylon},{MATC=S25C},{MOD=1.5},{NT=28},{B=15},{PS=10},{L=27},{LL=12},{ALT1=},{ALT2=},{BS=0.0},{PPATH=gey_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
轮齿材质
ⁿ/ₐ
MATC
芯材材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
B
[mm]
TS
齿轮形状
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
M
M (粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
GEYH1.0-30-10-B-8
GEYH1.0-30-10-B-8
MC尼龙(蓝色)
S25C
N/A
1.0
10
B
30.0
32.0
18
20
20
10
M4
GEYH1.5-28-15-B-10
GEYH1.5-28-15-B-10
MC尼龙(蓝色)
S25C
N/A
1.5
15
B
42.0
45.0
23
25
27
12
M4
GEYH2.0-20-20-B-10
GEYH2.0-20-20-B-10
MC尼龙(蓝色)
S25C
N/A
2.0
20
B
40.0
44.0
22
25
34
14
M4
GEYH2.5-18-25-B-12
GEYH2.5-18-25-B-12
MC尼龙(蓝色)
S25C
N/A
2.5
25
B
45.0
50.0
25
30
40
15
M4
GEYH3.0-16-30-B-12
GEYH3.0-16-30-B-12
MC尼龙(蓝色)
S25C
N/A
3.0
30
B
48.0
54.0
24
30
47
17
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求