UWS - 聚氨酯成形轴承用轴
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/uws_asmtab.prj},{NB=UWS628},{MAT=JIS SS400 (Equivalent to 1018 Steel)},{NO=628},{PPATH=uws_temp.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
V
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
AMB
适用聚氨酯成形轴承
ⁿ/ₐ
UWS312
UWS312
SS400
四氧化三铁保护膜
外螺纹用轴承-偏心型
312
3
3
5
0
4.0
2.0
+0.06/0
3
5
5.8
0.50
2
3-12
UWS413
UWS413
SS400
四氧化三铁保护膜
外螺纹用轴承-偏心型
413
4
4
5
1
5.0
3.0
+0.06/0
4
7
8.1
0.70
2
4-13
UWS416
UWS416
SS400
四氧化三铁保护膜
外螺纹用轴承-偏心型
416
4
5
5
1
6.0
3.0
+0.06/0
4
7
8.1
0.70
2
4-16
UWS516
UWS516
SS400
四氧化三铁保护膜
外螺纹用轴承-偏心型
516
5
5
5
2
6.9
4.0
+0.075/0
5
8
9.2
0.70
2
5-16
UWS520
UWS520
SS400
四氧化三铁保护膜
外螺纹用轴承-偏心型
520
5
5
5
2
7.5
4.0
+0.075/0
5
10
11.5
0.70
2
5-20
UWS620
UWS620
SS400
四氧化三铁保护膜
外螺纹用轴承-偏心型
620
6
5
5
3
8.0
5.0
+0.075/0
6
10
11.5
0.70
2
6-20
UWS628
UWS628
SS400
四氧化三铁保护膜
外螺纹用轴承-偏心型
628
6
6
5
3
9.0
5.0
+0.075/0
6
10
11.5
0.70
2
6-28
UWS828
UWS828
SS400
四氧化三铁保护膜
外螺纹用轴承-偏心型
828
8
7
10
4
12.0
7.0
+0.09/0
8
14
16.2
0.90
3
8-28
UWS830
UWS830
SS400
四氧化三铁保护膜
外螺纹用轴承-偏心型
830
8
7
10
4
12.0
7.0
+0.09/0
8
14
16.2
0.90
3
8-30
UWS1030
UWS1030
SS400
四氧化三铁保护膜
外螺纹用轴承-偏心型
1030
10
8
10
4
13.0
9.6
0/-0.09
10
14
16.2
1.15
3
10-30
UWS1040
UWS1040
SS400
四氧化三铁保护膜
外螺纹用轴承-偏心型
1040
10
9
10
4
16.0
9.6
0/-0.09
10
19
21.9
1.15
3
10-40
UWS1540
UWS1540
SS400
四氧化三铁保护膜
外螺纹用轴承-偏心型
1540
15
9
15
5
18.0
14.3
0/-0.11
12
19
21.9
1.15
4
15-40
UWS1545
UWS1545
SS400
四氧化三铁保护膜
外螺纹用轴承-偏心型
1545
15
11
15
5
19.0
14.3
0/-0.11
12
21
24.0
1.15
4
15-45
UWS2045
UWS2045
SS400
四氧化三铁保护膜
外螺纹用轴承-偏心型
2045
20
9
15
6
23.0
19.0
0/-0.21
16
27
31.2
1.35
4
20-45
UWS2055
UWS2055
SS400
四氧化三铁保护膜
外螺纹用轴承-偏心型
2055
20
14
15
6
25.0
19.0
0/-0.21
16
27
31.2
1.35
4
20-55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求