TFRRA, TFRRS - Transfer Roller
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/tfrra_asmtab.prj},{NB=TFRRA50-10-UW},{NO=50},{MAT=TFRRA},{D1=50.1},{P=10},{ORS=UW},{D2=48.0},{D3=43.2},{R=1.9},{T=6.0},{L=14.0},{PPATH=tfrra/tfrra_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NO
Number
ⁿ/ₐ
D1
(D1)
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
TFRRA35-10-UW
TFRRA35-10-UW
35
35.0
33.0
28.0
1.9
6.0
14.0
20.0
M4
TFRRA50P-10-UW
TFRRA50P-10-UW
50P
49.4
47.5
42.5
1.9
6.0
14.0
20.0
M4
TFRRA50-10-UW
TFRRA50-10-UW
50
50.1
48.0
43.2
1.9
6.0
14.0
20.0
M4
TFRRA55-10-UW
TFRRA55-10-UW
55
55.4
53.5
48.5
1.9
6.0
14.0
20.0
M4
TFRRA55P-10-UW
TFRRA55P-10-UW
55P
57.4
55.5
50.5
1.9
6.0
14.0
20.0
M4
TFRRA60-10-NB70
TFRRA60-10-NB70
60
61.8
58.5
50.5
3.0
8.2
16.2
20.0
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求