UMBRH, UMBRT, UMSBRH, UMBWRH, UMBWRT, UMSWRH, UMSWRT, UMBGRH, UMBGWRH, SUMBRH, SUMBRT, SUMSBRH, SUMSBRT, UMBDRH, UMBDRT - 硅橡胶,聚氨酯成形轴承-外螺纹R型-
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/sumsbrh_asmtab.prj},{NB=UMBRH6-20},{TS=1},{SHAPE=A},{MAT=1},{HARD=1},{COLOR=B},{BS=1},{DD=6},{D=20},{PPATH=sumsbrh_asmtpl.prj},{Z0=2.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
RR
r 最小
[mm]
G
[mm]
R
[mm]
BU
使用轴承
ⁿ/ₐ
UMBRH3-12
UMBRH3-12
3
M3
4
3
7
0
0.10
1.5
5
W683ZZA
UMBRH4-13
UMBRH4-13
4
M4
5
4
9
0
0.15
1.5
5
W684AX50ZZ
UMBRH5-16
UMBRH5-16
5
M4
5
5
13
0
0.20
2.5
5
WBC5-13ZZ
UMBRH6-20
UMBRH6-20
6
M6
8
5
15
0
0.20
2.5
5
696ZZ
UMBRH8-28
UMBRH8-28
8
M6
8
7
22
0
0.30
4.0
5
608ZZ
UMBRH10-30
UMBRH10-30
10
M6
8
11
26
8
0.30
5.0
15
6000ZZ
UMBRH15-40
UMBRH15-40
15
M10
12
12
32
9
0.30
5.0
15
6002ZZ
UMBRH20-45
UMBRH20-45
20
M10
12
12
37
9
0.30
8.0
15
6904ZZ
UMBRH25-65
UMBRH25-65
25
M10
12
19
52
15
1.00
10.0
20
6205ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求