MREUA,MREWA,MREDA - Roller for Round Belts ( Configurable Groove Position On Both Shides) - Set Screw Type -
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/mreua_asmtab.prj},{NB=MREWA20-6-60-N4-F15-P10-A2},{TYPE=MREWA},{D=20},{DD=6},{L=60},{N=4},{P=10},{F=15},{A=2},{PPATH=mreua/mreua_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MREUA20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREUA20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREUA
10.0
11.0
15
M4
MREUS20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREUS20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREUS
10.0
13.0
15
M4
MREUM20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREUM20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREUM
10.0
12.0
15
M4
MREWA20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREWA20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREWA
10.0
11.0
15
M4
MREWS20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREWS20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREWS
10.0
13.0
15
M4
MREWM20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREWM20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREWM
10.0
12.0
15
M4
MREDA20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREDA20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREDA
10.0
11.0
15
M4
MREDS20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREDS20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREDS
10.0
13.0
15
M4
MREDM20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREDM20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREDM
10.0
12.0
15
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求