MOR, MORS - AC Motor Rollers
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/mor_asmtab.prj},{NB=MOR38-300-10},{OT=0~40 deg Celsius (Humidity 15~85 percent)},{D=38.0},{MAT=STKM12},{L=300},{SNS=10},{PS=Three-Phase 200V, 50/60Hz Input 16/12W},{RC=0.055/0.050},{DD=12},{G=18},{W=8},{F=16},{PPATH=mor_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PS
电源
ⁿ/ₐ
RC
额定电流
[A]
DD
d
[mm]
G
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
SP
速度 (50Hz/60Hz)
[m/min]
TF1
切向力50 Hz (额定值/启动)
[N]
TF2
切向力60 Hz (额定值/启动)
[N]
TO1
扭矩50 Hz (额定值/启动)
[N/cm]
TO2
扭矩60 Hz (额定值/启动)
[N/cm]
RS
滚轮强度
[N]
MOR38-300-10
MOR38-300-10
0~40℃(湿度15~85%)
38.0
三相200V/50/60Hz输入16/12W
0.055/0.050
12
18
8
16
10.4/13.1
16.7/37.3
12.4/31.3
31.8/70.9
23.6/59.6
343
MOR42.7-300-10
MOR42.7-300-10
0~40℃(湿度15~85%)
42.7
Three Phase 200V, 50/60Hz...
0.056/0.05
12
18
8
16
12.1/13.5
14.2/30.7
14.2/23.4
30.3/65.5
30.3/50.1
490
MOR57-300-10
MOR57-300-10
0~40℃(湿度15~85%)
57.0
三相200V·50/60Hz 输入33/27W
0.120/0.100
12
15
8
23
11.2/13.3
44.5/83.1
37.0/78.4
126.8/236.8
105.4/223.4
980
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求