ROBAWM, ROBMWM, ROBSWM - 平皮带用滑轮 - - 宽度L=110~510 - - 带肋槽直柱型 -
Misumi
FA工厂自动化
52_平皮带/圆皮带/带轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/52_belts_pulleys/robawm_asmtab.prj},{NB=ROBAWM40-12-L110-X7.0-Y5.0-Z4.0},{MAT=A},{SHS=},{D=40},{DD=12},{L=110},{X=7.0},{Y=5.0},{Z=4.0},{PPATH=robawm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DDTOL
d 容差
[mm]
BB
bJS9
[mm]
BBTOL
b 公差
[mm]
TT
t
[mm]
TTTOL
t公差
[mm]
ROBAWM30-8-L110-X7.0-Y5.0...
ROBAWM30-8-L110-X7.0-Y5.0...
本色阳极氧化处理
30
15.0
22
M4
-
0
-
0.0
-
ROBAWM35-10-L110-X7.0-Y5....
ROBAWM35-10-L110-X7.0-Y5....
本色阳极氧化处理
35
17.0
27
M4
-
0
-
0.0
-
ROBAWM40-12-L110-X7.0-Y5....
ROBAWM40-12-L110-X7.0-Y5....
本色阳极氧化处理
40
17.0
33
M4
-
0
-
0.0
-
ROBAWM50-15-L110-X7.0-Y5....
ROBAWM50-15-L110-X7.0-Y5....
本色阳极氧化处理
50
17.0
40
M5
-
0
-
0.0
-
ROBAWM60-20-L110-X7.0-Y5....
ROBAWM60-20-L110-X7.0-Y5....
本色阳极氧化处理
60
22.0
45
M6
-
0
-
0.0
-
ROBAWM80-25-L110-X7.0-Y5....
ROBAWM80-25-L110-X7.0-Y5....
本色阳极氧化处理
80
41.0
55
M8
-
0
-
0.0
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求