CPJLW - 联轴器 -爪型·十字爪型螺塞固定型-
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/cpjlw_asmtbl.prj},{NB=CPJLW70-11-11},{NO=70},{DD1=11},{DD2=11},{D=34.4},{L=50.2},{LL=19.0},{F=8.0},{M=M6},{TSMD=6.0},{CB=5},{L1=11.200},{R=9.880},{A=9.740},{A1=12.270},{A2=11.040},{D2=9.500},{D3=21.870},{R1=0.800},{R2=0.300},{L2=10.200},{TIF=1},{PPATH=cpjlw/cpjlw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LL
L
[mm]
F
[mm]
M
固定螺丝M
ⁿ/ₐ
CB
紧固扭矩
[N*m]
CPJLW50-10-10
CPJLW50-10-10
50
27.3
43.4
15.6
8.0
M6
5
CPJLW70-11-11
CPJLW70-11-11
70
34.4
50.2
19.0
8.0
M6
5
CPJLW75-14-14
CPJLW75-14-14
75
44.5
54.1
20.7
8.0
M6
7
CPJLW90-18-18
CPJLW90-18-18
90
53.6
54.6
20.7
11.2
M6
7
CPJLW95-18-18
CPJLW95-18-18
95
53.6
63.8
25.3
11.2
M8
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求