PTBN P2M - 高扭矩同步齿形带 P2M (齿距 2mm)
Misumi
FA工厂自动化
48_同步齿形带
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/48_timing_belts/ptbn_p2m.prj},{NB=PTBN80P2M-060_info-1-14-14},{MATMB=Chloroprene Rubber (Tooth Surface: Nylon Cloth)},{MATCW=Glass Fiber },{BNW=6},{NT=40},{P=2},{LL=1.3},{H=1.3},{HH=0.73},{PLD=0.254},{RR=0.2},{NOTE1=3D Model is Only a Segment of the Actual Belt},{RSSP=1},{NT1=14},{NT2=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体(1)材质
ⁿ/ₐ
MATCW
芯线(2)材质
ⁿ/ₐ
BNO
皮带编号
ⁿ/ₐ
BNW
皮带公称宽度
[mm]
BCL
皮带周长
[mm]
P
螺距
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
PLD
[mm]
RR
r
[mm]
C
C 轴的中心距
[mm]
NOTE
使用注意事项
ⁿ/ₐ
PTBN80P2M-060
PTBN80P2M-060
氯丁橡胶(齿表面:尼龙织布)
玻璃纤维
80P2M
6
80
2
1.3
1.3
0.73
0.254
0.2
26.00
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求