YSCFT, YSSFT, YSMFT - 立型焊接座-型钢 高孔位置指定型
Misumi
FA工厂自动化
46_角座/加强筋/立型焊接座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/46_angle_plates/yssft.prj},{NB=YSCFT125-B120-H100-G30-F95-M8-N9},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=1},{A=125},{B=120},{BA=120},{H=100},{ALT1=},{G=30},{F=95},{FA=[95:100/1]},{M=8},{MA=8,10,12},{N=9},{NA=9,11,14},{T=10},{T1=9},{E=75},{TT=4.5},{F1=100},{D=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
E
[mm]
TT
t
[mm]
S
[mm]
F1
[mm]
G1
[mm]
D
[mm]
YSCFT100-B100-H100-G30-F7...
YSCFT100-B100-H100-G30-F7...
SS400
100
+/-0.1
10
9
50
3.2
22
80
80
10
YSCFT125-B120-H100-G30-F9...
YSCFT125-B120-H100-G30-F9...
SS400
125
+/-0.1
10
9
75
4.5
19
100
100
10
YSCFT150-B150-H100-G30-F9...
YSCFT150-B150-H100-G30-F9...
SS400
150
+/-0.1
14
12
75
4.5
32
120
120
10
YSCFT200-B200-H100-G30-F1...
YSCFT200-B200-H100-G30-F1...
SS400
200
+/-0.1
14
12
100
4.5
44
160
160
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求