SL-IKYSA, SH-IKYSA, SHD-IKYSA - (Precision Cleaning) Angle Plates - Welded, Configurable Hole Positions - Configurable Hole Position
Misumi
FA工厂自动化
46_角座/加强筋/立型焊接座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/46_angle_plates/sl_ikysa.prj},{NB=SL-IKYSA200-A60-B50-X35-Y35-G30},{MAT=2},{CM=SL-},{H=200},{A=60},{AALG=60,100},{B=50},{X=35},{F=0},{Y=35},{G=30},{W=100},{E=135},{D=10},{DD=11},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{MC=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
E
[mm]
AA
a
[mm]
HH
h
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
SL-IKYSA100-A50-B50-X30-Y...
SL-IKYSA100-A50-B50-X30-Y...
SL-IKYSA
100
100
10
10
65
0.0
50.0
10
11
SL-IKYSA120-A100-B50-X30-...
SL-IKYSA120-A100-B50-X30-...
SL-IKYSA
120
100
10
10
80
45.0
50.0
10
11
SL-IKYSA150-A100-B50-X30-...
SL-IKYSA150-A100-B50-X30-...
SL-IKYSA
150
100
10
10
100
45.0
50.0
10
11
SL-IKYSA200-A60-B50-X35-Y...
SL-IKYSA200-A60-B50-X35-Y...
SL-IKYSA
200
100
10
10
135
0.0
50.0
10
11
SL-IKYSA250-A60-B50-X35-Y...
SL-IKYSA250-A60-B50-X35-Y...
SL-IKYSA
250
100
13
12
165
0.0
65.0
10
11
SL-IKYSA300-A100-B50-X35-...
SL-IKYSA300-A100-B50-X35-...
SL-IKYSA
300
100
13
12
200
50.0
65.0
10
11
SL-IKYSA350-A120-B50-X40-...
SL-IKYSA350-A120-B50-X40-...
SL-IKYSA
350
100
13
12
235
55.0
65.0
10
11
SL-IKYSA400-A150-B50-X40-...
SL-IKYSA400-A150-B50-X40-...
SL-IKYSA
400
100
23
15
265
55.0
65.0
10
11
SL-IKYSA500-A150-B50-X40-...
SL-IKYSA500-A150-B50-X40-...
SL-IKYSA
500
100
23
15
335
55.0
65.0
10
11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求