SL-AIKFB, SH-AIKFB, SHD-AIKFB - (Precision Cleaning) Angle Plates - Cast Aluminum Alloy - Without Hole
Misumi
FA工厂自动化
46_角座/加强筋/立型焊接座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/46_angle_plates/sl_aikfb.prj},{NB=SL-AIKFB100-50},{CM=SL-},{H=100},{A=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
SL-AIKFB60-60
SL-AIKFB60-60
SL-AIKFB
铸件用铝合金356.0-T5
60
60
10
10
SL-AIKFB70-60
SL-AIKFB70-60
SL-AIKFB
铸件用铝合金356.0-T5
70
60
10
10
SL-AIKFB80-60
SL-AIKFB80-60
SL-AIKFB
铸件用铝合金356.0-T5
80
60
10
10
SL-AIKFB90-60
SL-AIKFB90-60
SL-AIKFB
铸件用铝合金356.0-T5
90
60
10
10
SL-AIKFB100-50
SL-AIKFB100-50
SL-AIKFB
铸件用铝合金514.0
100
100
15
14
SL-AIKFB150-70
SL-AIKFB150-70
SL-AIKFB
铸件用铝合金514.0
150
100
15
14
SL-AIKFB200-120
SL-AIKFB200-120
SL-AIKFB
铸件用铝合金514.0
200
100
15
14
SL-AIKFB250-120
SL-AIKFB250-120
SL-AIKFB
铸件用铝合金514.0
250
100
18
15
SL-AIKFB300-150
SL-AIKFB300-150
SL-AIKFB
铸件用铝合金514.0
300
100
18
15
SL-AIKFB350-150
SL-AIKFB350-150
SL-AIKFB
铸件用铝合金514.0
350
100
18
15
SL-AIKFB400-150
SL-AIKFB400-150
SL-AIKFB
铸件用铝合金514.0
400
100
18
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求