MGCP - 磁力扣
Misumi
FA工厂自动化
44_拉手/蝶形铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/44_handles_hinges/mgcp.prj},{NB=MGCP2},{TYPE=MGCP},{MATH=Plastic},{STH=-},{MATB=Low Carbon Steel},{STB=Colored Chromate},{MATM=Ferrite},{NO=2},{L1=40.0},{L2=33.9},{L3=21.6},{B1=8.0},{B2=10.0},{H1=13.5},{H2=11.2},{H3=1.2},{HF=2.2},{MASS=9},{A=36.950},{B=25.900},{C=8.000},{D=1.100},{E=8.250},{ANGLE=122.000},{F=4.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
楇審No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATB
底座材质
ⁿ/ₐ
STB
底座表面处理
ⁿ/ₐ
MATM
磁铁材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
HF
保持力
[kgf]
MASS
重量
[g]
MGCP1
MGCP1
塑料
SPCC
着色铬酸盐处理
铁氧体
1
24.2
22.4
15.0
8.2
9.6
12.3
10.9
0.9
1.3
5
MGCP2
MGCP2
塑料
SPCC
着色铬酸盐处理
铁氧体
2
40.0
33.9
21.6
8.0
10.0
13.5
11.2
1.2
2.2
9
MGCP3H
MGCP3H
塑料
SPCC
着色铬酸盐处理
钕
3H
40.0
33.9
21.6
8.0
10.0
13.5
11.2
1.2
4.5
9
MGCP3
MGCP3
塑料
SPCC
着色铬酸盐处理
铁氧体
3
64.0
54.5
43.0
8.0
10.0
14.0
11.5
1.5
4.5
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求