FLOK, FLOKS - 制动件
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/flok_asmtab.prj},{NB=FLOK75A},{MAT=1},{NO=75A},{A=105},{C=135},{HH=5},{MASS=1.2},{PPATH=flok_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MATBIS
内置轴承材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
H
安装高度
[mm]
Y1
最小行程Y1
[mm]
Y2
最大行程Y2
[mm]
D
适用脚轮
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
HH
h
[mm]
K
[mm]
U
[mm]
J
[mm]
MASS
重量
[kg]
FLOK65
FLOK65
光泽镀锌
SWP - B
65
85
75.0
90.0
60
105
135
67
103
10.5
2.3
5
22.4
45
23
1.1
FLOK75
FLOK75
光泽镀锌
SWP - B
75
92
82.5
97.5
60
105
135
67
103
10.5
2.3
5
22.4
45
23
1.2
FLOK75A
FLOK75A
光泽镀锌
SWP - B
75A
106
96.0
111.0
60
105
135
67
103
10.5
2.3
5
22.4
45
23
1.2
FLOK100
FLOK100
光泽镀锌
SWP - B
100
130
110.0
135.0
90
105
135
70
110
11.0
4.5
5
2.4
73
41
1.4
FLOK125
FLOK125
光泽镀锌
SWP - B
125
165
145.0
170.0
90
105
135
70
110
11.0
4.5
5
2.4
73
41
1.5
FLOK150
FLOK150
光泽镀锌
SWP - B
150
150
170.0
195.0
90
105
135
70
110
11.0
4.5
5
2.4
73
41
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求