C-CTAJ - 脚轮 -轻载 脚轮材质- 合成橡胶
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
欧标商品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/42_cn/c_ctaj_asmtab.prj},{NB=C-CTAJ50-R},{TYPE=C-CTAJ},{D=50},{H=73.0},{A=50},{F1=38},{F2=34},{DD=6.2},{B=26},{E=25},{RR=51.0},{D1=39.000},{H1=44.000},{H2=7.000},{H3=5.000},{H4=3.000},{W1=30.000},{W2=29.000},{R1=7.000},{R2=3.000},{T=1.500},{M=6.000},{PPATH=c_ctaj/c_ctaj_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
RR
r
[mm]
C-CTAJ50-R
C-CTAJ50-R
50
73.0
50
38
34
6.2
26
25
51.0
C-CTAJ65-R
C-CTAJ65-R
65
87.5
60
48
38
6.2
32
32
64.5
C-CTAJ75-R
C-CTAJ75-R
75
99.5
60
48
38
6.3
32
32
69.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求