HBLPL - 板状支架
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/hblpl.prj},{NB=HBLPL6-5050},{TPS=6-5050},{NO=6},{FRM=5050},{MAT=JIS SS400},{ST=Electroless Nickel Plating},{ALT1=},{DC=0},{A=90},{B=50},{T=12},{Z1=M8},{Z2=M6},{G=20},{E=10},{F=15.0},{MASS=0.35},{DD=6.500},{DD1=11.0},{HH=6.500},{D=9.000},{D1=14.000},{H=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
选择类型
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
FRM
框架
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
Z1
适用螺栓数量
ⁿ/ₐ
Z2
适用螺栓 Z1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MASS
重量
[g]
HBLPL5-4040
HBLPL5-4040
5-4040
5
4040
SS400
无电解镀镍
80
40
9
M5
M5
20
10
10.0
0.21
HBLPL6-5050
HBLPL6-5050
6-5050
6
5050
SS400
无电解镀镍
90
50
12
M8
M6
20
10
15.0
0.35
HBLPL6-6060
HBLPL6-6060
6-6060
6
6060
SS400
无电解镀镍
100
60
12
M8
M6
30
10
15.0
0.47
HBLPL8-8080
HBLPL8-8080
8-8080
8
8080
SS400
无电解镀镍
140
80
16
M8
M8
40
15
20.0
1.24
HBLPL8-9090
HBLPL8-9090
8-9090
8
9090
SS400
无电解镀镍
150
90
16
M8
M8
45
15
22.5
1.49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求