HMJR - 隐藏式连接零件 中心连接套件先装型 90度反转型
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材5
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/blind/hmjr_asmtab.prj},{NB=HMJR6},{TP=HMJR},{MAT=CF-8 Stainless Steel Cast},{MATJG=304 Stainless Steel},{MATS=4137 Alloy Steel},{ST=Black Oxided Film},{NO=6},{AFS=HFS6},{AC=Pre-Assembly Center Post 6R (1 pc.), Joint Guide 6 (1 pc.), Set Screw M6X12 (1 pc.)},{D=6.6},{L=29.5},{E=5.5},{A=14},{B=15},{D1=10.9},{L2=19},{L1=6.0},{E1=6.8},{M=6},{MS=6},{LS=12},{PPATH=hmjr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
后装中心柱材质
ⁿ/ₐ
MATJG
接头导向材质
ⁿ/ₐ
MATS
止动螺丝材质
ⁿ/ₐ
ST
止动螺丝表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
D 接头导向件
[mm]
L2
L 接头导向件
[mm]
L1
L1 接头导向件
[mm]
E1
E 接头导向件
[mm]
M
M 接头导向件
[mm]
HMJR5
HMJR5
CF-8不锈钢铸件
SUS304
SCM435
黑色氧化保护膜
5
先装中心柱 5R (1个), 接头导向件 5 (1...
4.0
20.5
3.5
10
10
6.9
12
4.0
4.1
4
HMJR6
HMJR6
CF-8不锈钢铸件
SUS304
SCM435
黑色氧化保护膜
6
后装中心柱 6R (1个)、接头导向件 6 (1个...
6.6
29.5
5.5
14
15
10.9
19
6.0
6.8
6
HMJR8
HMJR8
CF-8不锈钢铸件
SUS304
SCM435
黑色氧化保护膜
8
后装中心柱 8R (1个)、接头导向件 8 (1个...
9.8
41.0
6.0
17
17
12.8
27
7.5
9.9
6
HMJR8-45
HMJR8-45
CF-8不锈钢铸件
SUS304
SCM435
黑色氧化保护膜
8-45
后装中心柱 8-45R (1个)、接头导向件 8-...
9.8
42.0
6.0
17
17
12.8
31
7.5
9.9
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求