LBAB10-4545 - 经济型 欧标槽宽10mm铝型材专用转向角码
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/lbab10.prj},{NB=LBAB10-4545},{TYPE=LBAB},{NO=10-4545},{AS=45},{L1=41},{L2=42},{H=38},{T=7.8},{T1=3.8},{D=7.8},{E=22.5},{L3=23.3},{L4=23.3},{L5=22},{R1=19},{L7=22.5},{RR1=1},{D1=15.5},{A1=135},{L9=10},{L10=1.6},{RR2=0.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
AS
型材系列
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
LBAB10-4545
LBAB10-4545
10-4545
45
41
42
38
7.8
3.8
7.8
22.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求