KHFS30A8-40, KHFS45A8-40, KHFS60A8-40 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型材 - 其它形状 - - 30・45・60度 - - 固定长度型材 -
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/khfs30a8_40.prj},{NB=KHFS30A8-40-4000},{TPS=KHFS30A8-40},{TP=KHFS30A8},{FRM=40},{HEIGHT=40},{WIDTH=40},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FEAT=Angled},{L=4000},{MASS=1.88},{SA=694},{GMILX=9.89x10^4},{GMILY=10.64x10^4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
SA
截面积
[mm2]
GMILX
截面二次力矩 lx
[mm4]
GMILY
截面二次力矩ly
[mm4]
KHFS30A8-40-4000
KHFS30A8-40-4000
KHFS30A8-40
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
4000
+/- 0.5
694
9.89x10^4
10.64x10^4
KHFS45A8-40-4000
KHFS45A8-40-4000
KHFS45A8-40
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
4000
+/- 0.5
676
9.87x10^4
10.37x10^4
KHFS60A8-40-4000
KHFS60A8-40-4000
KHFS60A8-40
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
4000
+/- 0.5
679
9.99x10^4
10.53x10^4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求