LBSBB8 - 经济型 欧标槽宽8mm 压铸黑色角码
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/lbsbb8_asmtab.prj},{NB=LBSBB8-3030},{TYPE=LBSBB},{NO=8-3030},{AS=30},{L=28},{W=6.0},{W1=7.5},{H=35},{A=13.5},{B=8.0},{R=3.5},{T=4.5},{T1=3},{ALT1=},{ALT2=},{RR1=2.00},{WW1=6.78},{CCP1=2.50},{CCP2=2.00},{CCP3=3.00},{CCP4=2.00},{CCW1=3.00},{CCT1=2.00},{CCT2=2.00},{CCT3=2.00},{CCT4=1.00},{M=6},{PPATH=lbsbb8/lbsbb8_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No
ⁿ/ₐ
AS
型材系列
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
LBSBB8-3030
LBSBB8-3030
8-3030
30
28
6.0
7.5
35
13.5
8.0
3.5
4.5
3
LBSBB8-4040
LBSBB8-4040
8-4040
40
35
7.9
8.0
40
13.5
12.5
4.6
5.0
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求