LBAB8-3030, LBAB8-4040 - 经济型 欧标槽宽8mm铝型材专用转向角码
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/lbab8.prj},{NB=LBAB8-3030},{TYPE=LBAB},{NO=8-3030},{AS=30},{L1=29.5},{L2=30},{H=28},{T=7.5},{T1=2.0},{D=7.8},{E=17.5},{L3=16.0},{L4=16.0},{L5=15.5},{R1=14},{L7=15},{RR1=1},{D1=15.5},{A1=135},{L9=10},{L10=0.6},{RR2=0.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
AS
型材系列
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
LBAB8-3030
LBAB8-3030
8-3030
30
29.5
30
28
7.5
2.0
7.8
17.5
LBAB8-4040
LBAB8-4040
8-4040
40
34.5
37
30
7.8
3.2
7.8
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求