HFSMGQ6-3030 - HFS6系列 -90度弯曲边角零件-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/hfsmgq6_3030.prj},{NB=HFSMGQ6-3030-R140},{TPS=HFSMGQ6-3030},{TYPE=HFSMGQ},{NO=6-3030},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Anodize},{FRMW=30},{FRMH=30},{FRD=6.8},{A=225},{B=225},{R=140},{SW=8},{MASS=0.8},{SA=333},{LX=2.83x10^4},{LY=2.83x10^4},{ALT1=},{ALT6=},{DD6SE=},{DD6=0},{HP6=},{DL6=},{DR6=},{ALT14=},{HP14=},{DL14=},{DR14=},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
R
[mm]
SW
槽宽
[mm]
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
下侧深度
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(下)
[mm]
H14
H
[mm]
D14
D
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
D215
D2
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
HFSMGQ6-3030-R140
HFSMGQ6-3030-R140
HFSMGQ6-3030
A6N01SS-T5
阳极氧化处理
140
8
0.8
333
2.83x10^4
2.83x10^4
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求