HFSMG6-3030, HFSFMG6-3030 - HFS6系列 -弯曲铝合金型材-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/hfsmg6.prj},{NB=HFSMG6-3030-A200-B200-R140},{TYPE=HFSMG},{NO=6-3030},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=30},{FRMH=30},{FRD=6.8},{A=200},{B=200},{R=140},{MASS=0.90},{SA=333},{LX=2.83x10^4},{LY=2.83x10^4},{ALT1=},{IDM1=6.647},{ALT6=},{DD6SE=},{DD6=0},{HP6=},{DL6=},{DR6=},{ALT14=},{HP14=},{DL14=},{DR14=},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
下侧深度
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(下)
[mm]
H14
H
[mm]
D14
D
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
D215
D2
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
HFSMG6-3030-A200-B200-R14...
HFSMG6-3030-A200-B200-R14...
HFSMG
6-3030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.90
333
2.83x10^4
2.83x10^4
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFSFMG6-3030-A200-B200-R1...
HFSFMG6-3030-A200-B200-R1...
HFSFMG
6-3030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.90
333
2.83x10^4
2.83x10^4
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求