LBIS6-20 - 经济型 欧标槽宽6mm型材用锌合金角槽连接件
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材1
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/lbis6_asmtab.prj},{NB=LBIS6-20-5},{TYPE=LBIS},{NO=6-20},{M=5},{SHAPE=Standard Type},{L=9.5},{L1=5.6},{L2=4.5},{L3=4.5},{W=26},{W1=20},{H=25},{H1=18},{MXX=5},{QTTYY=2},{VERS=1},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate},{MASS=11},{AB=Set Screw M4x5 (Attached)},{NOB=2},{MATN=-},{MATS=-},{AL=157},{PPATH=lbis6/lbis6_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
MXX
顶丝 Mx
ⁿ/ₐ
QTTYY
顶丝 数量
ⁿ/ₐ
LBIS6-20-5
LBIS6-20-5
6-20
5
标准型
9.5
5.6
4.5
4.5
26
20
25
18
5
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求