MCHSR - 筒式加热器- L尺寸·W(电力)指定·导线选择型
Misumi
FA工厂自动化
36_加热器/温调相关产品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/36_heaters/mchsr.prj},{NB=MCHSR12-50-V100-W50-G100},{D=12},{DD=12.00},{L=50},{LS1=[50-600/5]},{VS=100},{W=50},{FTYPE=G},{F=100},{SLWP=},{ST=},{X=7.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
EPD
电力密度
[W/cm2]
MCHSR6-50-V100-W50-G100
MCHSR6-50-V100-W50-G100
6
7.6
MCHSR6.25-50-V100-W50-G10...
MCHSR6.25-50-V100-W50-G10...
6.25 (1/4 inch)
7.3
MCHSR8-50-V100-W50-G100
MCHSR8-50-V100-W50-G100
8
5.7
MCHSR9.42-50-V100-W50-G10...
MCHSR9.42-50-V100-W50-G10...
9.42 (3/8 inch)
4.8
MCHSR10-50-V100-W50-G100
MCHSR10-50-V100-W50-G100
10
4.5
MCHSR12-50-V100-W50-G100
MCHSR12-50-V100-W50-G100
12
3.8
MCHSR12.6-50-V100-W50-G10...
MCHSR12.6-50-V100-W50-G10...
12.6 (1/2 inch)
3.6
MCHSR14-50-V100-W50-G100
MCHSR14-50-V100-W50-G100
14
3.2
MCHSR15.77-50-V100-W50-G1...
MCHSR15.77-50-V100-W50-G1...
15.77 (5/8 inch)
2.9
MCHSR16-50-V100-W50-G100
MCHSR16-50-V100-W50-G100
16
2.8
MCHSR18-50-V100-W50-G100
MCHSR18-50-V100-W50-G100
18
2.5
MCHSR18.95-50-V100-W50-G1...
MCHSR18.95-50-V100-W50-G1...
18.95 (3/4inch)
2.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求