UJYELN - 快速接头 - 回转弯管接头
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/ujyeln.prj},{NB=UJYELN6-M5},{MAT=PBT (Polybutylene Terephthalate)},{D=6},{NOM=M5},{NOMALG='M5','1','2','3'},{B=17.5},{C=12.5},{W1=1.10000},{W2=1.00000},{W3=1.70000},{W4=12.50000},{H1=6.90000},{H2=11.00000},{H3=11.75000},{H4=8.50000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
L2
[mm]
C
[mm]
H
H (两平面)
[mm]
M
M 螺纹规格
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
UJYELN4-M5
UJYELN4-M5
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
4
21.5
4
16.0
3.0
10.0
18.5
10.0
8
M5x0.8
6.0
UJYELN6-M5
UJYELN6-M5
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
6
22.5
4
17.5
3.0
10.0
18.5
12.5
8
M5x0.8
8.0
UJYELN8-1
UJYELN8-1
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
8
26.5
8
19.0
4.0
15.0
29.0
14.5
10
R1/8
20.0
UJYELN10-2
UJYELN10-2
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
10
31.5
11
21.5
4.0
20.0
35.5
17.5
14
R1/4
42.0
UJYELN12-2
UJYELN12-2
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
12
35.5
11
23.0
4.0
25.0
38.5
20.0
17
R1/4
66.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求