UJDY - 快速接头 异径Y型接头
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/ujdy.prj},{NB=UJDY6-B},{MAT=PBT (Polybutylene Terephthalate)},{D1=6},{COLOR=B},{D2=8},{A=30},{B=40.5},{C=14.5},{E=4.2},{P=15.5},{ESA=12.5},{MASS=16},{H1=1.10000},{H2=1.00000},{H3=1.70000},{H4=15.00000},{H5=8.00000},{H6=1.90000},{H7=11.80000},{H8=15.00000},{W1=13.75000},{W2=8.90000},{W3=13.00000},{W4=19.00000},{W5=13.00000},{W6=13.73070},{W7=11.00000},{W8=6.90000},{W9=11.75000},{W10=26.50000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
ESA
有效截面积
[mm**2]
MASS
重量
[g]
UJDY4-B
UJDY4-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
4
6
26
37.5
12.5
4.2
13.5
5.4
11
UJDY6-B
UJDY6-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
6
8
30
40.5
14.5
4.2
15.5
12.5
16
UJDY8-B
UJDY8-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
8
10
36
48.0
17.5
4.2
18.5
21.1
20
UJDY10-B
UJDY10-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
10
12
41
53.0
20.0
4.2
21.0
35.5
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求