SPCNLH - 流速调节阀 - 带快速接头流速调节阀 - 低高度型
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/spcnlh.prj},{NB=SPCNLH4-M3},{TYPE=SPCNLH},{MATMB=303 Stainless Steel},{OTR=-5~60},{OPR=0.05~0.7},{D=4},{NOM=M3},{B=15.9},{C=8},{E=11.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATT
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
STT
螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
OTR
使用温度范围(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
OPR
工作压力范围
[MPa]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
H (两平面)
[mm]
L
[mm]
M
M 螺纹规格
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
SPCNLH4-M3
SPCNLH4-M3
SUS303
SUS303
-
-5~60
0.05~0.7
4
21.0
15.9
8
11.5
8
13.0
M3x0.5
2.0
SPCNLH6-M5
SPCNLH6-M5
SUS303
黄铜
Nickel Plating
-5~60
0.05~0.7
6
21.5
17.0
10
12.6
10
13.0
M5x0.8
2.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求