QBPFCH, QBPFSH - 快速接头-大流量-阀类型,螺塞
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/qbpfch.prj},{NB=QBPFCH2},{MAT=CH},{NO=2},{RC=1/4},{L=33},{L1=22.0},{B=17}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
RC
RC(PT)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
AF
使用流体
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
OTR
使用温度范围(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
PR
耐压
ⁿ/ₐ
QBPFCH1
QBPFCH1
1
1/8
29
19.0
14
水/油/空气
氯丁橡胶
-20 ~ 80
4.9MPa No.6 - 8/ 2.9MPa
7.5MPa No.6 - 8/4.5MPa
QBPFCH2
QBPFCH2
2
1/4
33
22.0
17
水/油/空气
氯丁橡胶
-20 ~ 80
4.9MPa No.6 - 8/ 2.9MPa
7.5MPa No.6 - 8/4.5MPa
QBPFCH3
QBPFCH3
3
3/8
37
25.2
21
水/油/空气
氯丁橡胶
-20 ~ 80
4.9MPa No.6 - 8/ 2.9MPa
7.5MPa No.6 - 8/4.5MPa
QBPFCH4
QBPFCH4
4
1/2
44
28.0
29
水/油/空气
氯丁橡胶
-20 ~ 80
4.9MPa No.6 - 8/ 2.9MPa
7.5MPa No.6 - 8/4.5MPa
QBPFCH6
QBPFCH6
6
3/4
52
36.5
35
水/油/空气
氯丁橡胶
-20 ~ 80
4.9MPa No.6 - 8/ 2.9MPa
7.5MPa No.6 - 8/4.5MPa
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求