MVBKN, MVBKE - 吸盘-波纹管型-K形状
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mvbkn_asmtab.prj},{NB=MVBKN20},{MATM=Brass},{ST=Electroless Nickel Plating},{SHAPE=Bellows},{MATP=N},{NL1=20-19},{NO=20},{D=6},{DD=20},{L1=19.0},{B=46.7},{L2=24.6},{H1=17},{M=M14x1.0},{M1=14},{M2=1.0},{MASS=36.5},{L3=18.0},{L4=11.7},{L5=4},{H2=6.6},{H3=16.5},{H4=3},{D1=7},{D2=13},{D3=9.5},{D4=7.8},{H5=4.1},{H6=26.1},{D5=18},{PPATH=mvckn/mvckn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATM
金属材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SHAPE
吸盘形状
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
L2
[mm]
H1
H1 两平面
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
MVBKN10
MVBKN10
黄铜
无电解镀镍
折皱保护罩
吸盘 (VPBT)
10
6
10
16.0
42.1
20.0
14
M12x1.0
21.5
MVBKN20
MVBKN20
黄铜
无电解镀镍
折皱保护罩
吸盘 (VPBT)
20
6
20
19.0
46.7
24.6
17
M14x1.0
36.5
MVBKN30
MVBKN30
黄铜
无电解镀镍
折皱保护罩
吸盘 (VPBT)
30
6
30
23.0
50.7
28.6
17
M14x1.0
40.0
MVBKN40
MVBKN40
黄铜
无电解镀镍
折皱保护罩
吸盘 (VPBT)
40
6
40
30.0
57.7
35.6
17
M14x1.0
48.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求