MNCNP - 小型快速接头 内六角插接型
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mncnp.prj},{NB=MNCNP4-M3},{D=4},{NO=M3},{X=9.8},{Y=7.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MATTP
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
H
H (两平面)
[mm]
P
[mm]
M
M 螺纹规格
ⁿ/ₐ
SA
有效截面积
[mm2]
MASS
重量
[g]
X
[mm]
Y
[mm]
MNCNP4-M3
MNCNP4-M3
聚对苯二酸丁二酯
黄铜(无电解镀镍)
4
2.5
15.1
12.6
1.5
8
M3X0.5
1.8
2.2
9.8
7.8
MNCNP6-M5
MNCNP6-M5
聚对苯二酸丁二酯
黄铜(无电解镀镍)
6
3.0
17.5
14.5
2.5
10
M5X0.8
5.2
4.4
11.8
9.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求